(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーパンチングラック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMR-P1218J-BK
カラーパンチングラック ブラック IRIS カラーパンチングラック ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,530円
税込単価
28,083円

【特長】・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです・パンチング穴が通常メタルラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • ポール(本):
    4
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    スチール/ポリスチレン樹脂

型番

CMR-P1218J-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

CMR-P1218J-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
棚板(枚)
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMR-P1218J-BK

5
1200×460×1785
4967576144926
828-8084
23.9

1個

25,530( 28,083円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです
・パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーパンチングラック ブラックの型番CMR-P1218J-BKのページです。
型番CMR-P1218J-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーパンチングラック ブラック

カラーパンチングラック ブラック

    メタルシェルフ

    メタルシェルフ

      パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

      パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

        パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ

        パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ

          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン アズワン
          通常価格 21,636円 7,753円 90,336円 55,619円
          通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目  
          商品タイプ ラック ラック - -
          奥行(mm) 450~460 450~460 - -
          高さ(mm) 1501~1799 - - -
          ポール(本) 4 - - -
          ブラック シルバー - -

          カラーパンチングラック ブラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CMR-P9018J-BK
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          棚板
          (枚)
          サイズ:幅×奥行×高さ
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)

          21,636円

          ( 23,800円 )
          1個 あり

          4日目

          5910×460×17854967576144889828-808819.8

          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました