(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーメタルラック・キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

カラーメタルラック・キャスター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,159円
税込価格
1,275円

【特長】・雰囲気に合わせて選べるカラフルな6色のカラーメタルラックです・スッキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャスター
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4905009692347
  • トラスココード:
    512-6622
  • 材質:
    ナイロン樹脂
  • 質量(kg):
    4.2
  • 仕様:
    製品サイズ(約):(ストッパー無し)49×40×77mm、適合ポール径(約):19mm

(i)ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CMM-4MC-WH 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CMM-4MC-WH

4個

1,159( 1,275円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雰囲気に合わせて選べるカラフルな6色のカラーメタルラックです
・スッキリ配置できるアジャスター仕様です
・カラーメタルラック専用のキャスターです。4個の内2個がストッパー付きです(CMM-4MC-WH)

(i)ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーメタルラック・キャスター

カラーメタルラック・キャスター

    カラーパンチングラック ホワイト

    カラーパンチングラック ホワイト

      カラーパンチングラック ブラック

      カラーパンチングラック ブラック

        メタルシェルフ

        メタルシェルフ

          カラーメタルラック CMM-55083

          カラーメタルラック CMM-55083

            メタルラック

            メタルラック

              メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン アズワン
              通常価格 1,159円 21,152円 21,636円 7,753円 4,399円 8,670円
              通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   4日目   10日目   1日目~  
              商品タイプ キャスター ラック ラック ラック - -
              ホワイト ホワイト ブラック シルバー - -
              JANコード 4905009692347 - - - - -
              トラスココード 512-6622 - - - - -
              材質 ナイロン樹脂 スチール(棚板・ポール)/ポリスチレン樹脂(固定部品) スチール/ポリスチレン樹脂 スチール(クロムメッキ仕上げ)(棚板・ポール)/ABS樹脂(固定部品)/スチール、ナイロン樹脂(アジャスター) - -

              カラーメタルラック・キャスターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト