(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CM チェーン 9/32インチ 152M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CM チェーン 9/32インチ 152M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
465,527円
税込単価
512,080円

【特長】・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼...

詳細情報を確認する

型番

CM-9/32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-9/32

10

1個

465,527( 512,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
【用途】
・チェーンスリング用のチェーンとして。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):1.5
・チェーン線径(mm):7.1
・ピッチ(mm):22.0
・外面幅(mm):24.2
・全長(m):152
・破断荷重(kN):74
・JANコード:4941107400019
・トラスココード:788-5458
・質量:190kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CM チェーン 9/32インチ 152Mの型番CM-9/32のページです。
型番CM-9/32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CM チェーン 9/32インチ 152M

CM チェーン 9/32インチ 152M

    スリングチェーン

    スリングチェーン

      CM チェーン 7/32インチ 243M

      CM チェーン 7/32インチ 243M

        CM チェーン 3/4インチ 30M

        CM チェーン 3/4インチ 30M

          チェーン

          チェーン

            チェーンフック

            チェーンフック

              チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

              チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

                スリングフック ステンレス製 玉掛け作業用

                スリングフック ステンレス製 玉掛け作業用

                  カップリング(アイタイプ)

                  カップリング(アイタイプ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                      リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                      リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                        リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                        リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                          リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                          リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                            メーカー 日興製綱 CM 日興製綱 日興製綱 日興製綱 スリーエッチ キトー 象印 象印 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 465,527円 581,323円 571,153円 427,350円 521,368円 17,023円 2,240円 11,359円 1,413円 28,741円 26,180円 39,679円 17,868円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   5日目  

                            CM チェーン 9/32インチ 152Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました