(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
209,941円
税込単価
230,935円

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 付属品:
  • トラスココード:
    827-8916
  • 質量(g):
    7400.000
  • セット内容:
    C2112、M212H、BS312、RM11、BX01
  • 電源(V):
    115

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM6112

1個

209,941( 230,935円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
・スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットしました。
【商品仕様】
・海外用115V仕様
・トラスココード:827-8916
・質量:7400g
【セット内容/付属品】
・C2112、M212H、BS312、RM11、BX01

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112の型番CM6112のページです。
型番CM6112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

      ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

      ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

        ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

        ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

          ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

          ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

              ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

              ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                ミニモ フルセット 115V仕様

                ミニモ フルセット 115V仕様

                  ミニモ フルセット

                  ミニモ フルセット

                    ミニモ フルセット 230V仕様

                    ミニモ フルセット 230V仕様

                      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                        超音波研磨装置 ソニック LS-45

                        超音波研磨装置 ソニック LS-45

                          ジョイロボプロ

                          ジョイロボプロ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター E-FORCE 日本精密機械工作 サンフレックス
                            通常価格 209,941円 238,254円 195,878円 195,878円 219,514円 243,737円 243,737円 467,590円 461,296円 467,590円 97,501円 327,500円 20,706円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット 本体 -
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 - - - ハンドピース - -
                            付属品 - -
                            トラスココード 827-8916 827-8919 827-8914 827-8913 827-8904 827-8907 827-8908 827-8910 827-8909 827-8911 - - -
                            質量(g) 7400.000 7900.000 7200.000 7200.000 7200.000 7200.000 7200.000 10800.0 10800.0 10800.0 - - -

                            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました