(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用硬質クリアシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CM-735E
メタルラック用硬質クリアシート スチールセイパイプシキダナ ベタダナタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
983円
税込単価
1,081円

【特長】・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合商品:
    メタルラック棚板サイズ:550×350mm
  • 詳細タイプ:
    硬質クリアシート
  • 厚さ(mm):
    約1
  • 材質:
    PVC

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CM-735E 解除

Loading...

商品情報を表示

CM-735E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-735E

4905009703289
512-6576
6.5

4個

983( 1,081円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です
【用途】
・メタルラックの棚に敷くことで、隙間からの落下防止になります

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用硬質クリアシートの型番CM-735Eのページです。
型番CM-735Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用硬質クリアシート

メタルラック用硬質クリアシート

    金属ベース(40mm用・60mm用)

    金属ベース(40mm用・60mm用)

      メタルラックコルクシート MR

      メタルラックコルクシート MR

        中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

        中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

          軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

          軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

            中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

            中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

              中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

              中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                  メッシュラック用連結金具

                  メッシュラック用連結金具

                    セミボルトレス軽量棚用天地金具(8個入)

                    セミボルトレス軽量棚用天地金具(8個入)

                      IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

                      IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

                        M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

                        M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

                          メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山
                          通常価格 699円 82円 1,474円 4,689円 2,670円 4,322円 4,322円 3,037円 242円 1,632円 1,151円 6,296円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                          商品タイプ その他 - - - - - - - - - その他 -
                          適合商品 メタルラック棚板サイズ:550×350mm - - - - - - - - - - -
                          詳細タイプ 硬質クリアシート - - - - - - - - - クリアシート -
                          厚さ(mm) 約1 - - - - - - - - - 1 -
                          材質 PVC - - - - - - - - - PVC -

                          メタルラック用硬質クリアシートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CM-535E
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量
                          (kg)

                          699円

                          ( 769円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          4905009703272512-65415.3

                          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました