(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,375円
税込単価
5,913円

【特長】・抗菌不織布を採用しています。(抗菌剤を繊維に加工し、細菌類をシャット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使い捨てですので、洗濯しないでください。 本製品は、有害な粉塵・ガス・蒸気等には効果ありません。 かゆみやかぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-50

1パック

50個入り

5,375( 5,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌不織布を採用しています。(抗菌剤を繊維に加工し、細菌類をシャットアウトします。)
・臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。
・特殊高性能静電フィルター使用で微細粉塵を効果的に防ぎます。
【用途】
・臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所に。
【商品仕様】
・プリーツタイプ
・抗菌不織布採用4層構造
・JANコード:4975038002011
・トラスココード:853-7477
・質量:10g
【材質/仕上】
・PP不織布

(i)ご注意

  • 使い捨てですので、洗濯しないでください。 本製品は、有害な粉塵・ガス・蒸気等には効果ありません。 かゆみやかぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)の型番CM-50のページです。
型番CM-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)

トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)

    フレッシュマスク 活性炭入

    フレッシュマスク 活性炭入

      クリーンマスク DPM-CM

      クリーンマスク DPM-CM

        TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

        TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

          ストレッチマスク 耳掛けタイプ

          ストレッチマスク 耳掛けタイプ

            メーカー ラクール薬品販売 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 クラレクラフレックス
            通常価格 5,375円 3,595円 807円 837円 2,287円
            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  

            トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました