(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ フルセット 230V仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ フルセット 230V仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
467,590円
税込単価
514,349円

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 付属品:
  • トラスココード:
    827-8911
  • 質量(g):
    10800.0
  • セット内容:
    C2212、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022
  • 電源(V):
    230

型番

CM40212 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM40212

1個

467,590( 514,349円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
【商品仕様】
・海外用230V仕様
・トラスココード:827-8911
・質量:10.8kg
【セット内容/付属品】
・C2212、M212、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ フルセット 230V仕様の型番CM40212のページです。
型番CM40212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ フルセット 230V仕様

ミニモ フルセット 230V仕様

    ミニモ フルセット 115V仕様

    ミニモ フルセット 115V仕様

      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

        ミニモ フルセット

        ミニモ フルセット

          ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

          ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

            ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

            ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

              ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

              ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

                ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

                ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

                  ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

                  ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

                    ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                    ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

                      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

                        パワーパック用電源コード

                        パワーパック用電源コード

                          ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                          ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 柳瀬
                            通常価格 467,590円 467,590円 209,941円 461,296円 209,941円 195,878円 219,514円 195,878円 238,254円 243,737円 243,737円 1,650円 10,031円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット 関連品 関連品
                            付属品 - -
                            トラスココード 827-8911 827-8910 827-8916 827-8909 827-8917 827-8914 827-8904 827-8913 827-8919 827-8908 827-8907 - -
                            質量(g) 10800.0 10800.0 7400.000 10800.0 7400.000 7200.000 7200.000 7200.000 7900.000 7200.000 7200.000 - -
                            セット内容 C2212、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022 C2112、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022 C2112、M212H、BS312、RM11、BX01 C2012、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022 C2212、M212H、BS312、RM11、BX01 C2212、M112H、M212RA、RM11、BX01 C2112、M212H、M212LRV、RM11、BX01 C2112、M112H、M212RA、RM11、BX01 C2112、M212H、RE112、RM11、BX01 C2212、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01 C2112、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01 - -

                            ミニモ フルセット 230V仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました