(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ フルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ フルセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
461,296円
税込単価
507,426円

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 付属品:
  • トラスココード:
    827-8909
  • 質量(g):
    10800.0
  • セット内容:
    C2012、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022

型番

CM40012 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手元スイッチはハンドピースの中ほどにあり、片手でのON・OFF操作が可能です。
  • ハンドグラインダーとしては世界屈指の高精度を実現、精密加工に最適です。特に小径工具の使用時には振れが少ないことで精密研削作業がスムーズに行えます。
  • センタンツールワンタッチ着脱機構:センタンツールの交換がスパナなどの専用工具を必要とせずワンタッチでスピーディーに行えます。

注意・禁止事項

Ver.2ハンドピース(5PINプラグ)は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。

ミニモ フルセット 注意
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM40012

1個

461,296( 507,426円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
【商品仕様】
・フルセット
・トラスココード:827-8909
・質量:10.8kg
【セット内容/付属品】
・C2012、M212、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ フルセットの型番CM40012のページです。
型番CM40012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ フルセット

ミニモ フルセット

    ミニモ フルセット 230V仕様

    ミニモ フルセット 230V仕様

      ミニモ フルセット 115V仕様

      ミニモ フルセット 115V仕様

        ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

        ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

          ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

          ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

              ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

              ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

                ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

                ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

                  ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

                  ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

                    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

                    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

                      ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                      ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                        ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                        ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                          ミニタージェット2 UM-JET-2

                          ミニタージェット2 UM-JET-2

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 柳瀬 アズワン
                            通常価格 461,296円 467,590円 467,590円 209,941円 219,514円 195,878円 209,941円 238,254円 195,878円 243,737円 243,737円 10,031円 75,335円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット 関連品 -
                            付属品 - -
                            トラスココード 827-8909 827-8911 827-8910 827-8916 827-8904 827-8913 827-8917 827-8919 827-8914 827-8907 827-8908 - -
                            質量(g) 10800.0 10800.0 10800.0 7400.000 7200.000 7200.000 7400.000 7900.000 7200.000 7200.000 7200.000 - -
                            セット内容 C2012、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022 C2212、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022 C2112、M212H、M212RA、M212LRV、RE112、BS312、RM11、TX01、BX022 C2112、M212H、BS312、RM11、BX01 C2112、M212H、M212LRV、RM11、BX01 C2112、M112H、M212RA、RM11、BX01 C2212、M212H、BS312、RM11、BX01 C2112、M212H、RE112、RM11、BX01 C2212、M112H、M212RA、RM11、BX01 C2112、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01 C2212、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01 - -

                            ミニモ フルセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました