(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CM-1/2
チェーン CM チェーン 1/2インチ 91M

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
557,408円
税込単価
613,149円

【特長】・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーン
  • 材質/仕上:
    特殊合金鋼

Loading...

 
カタログを表示

CM-1/2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
チェーン線径(mm)
ピッチ(mm)
外面幅(mm)
全長(m)
破断荷重(kN)
質量(kg)
JANコード
トラスココード
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-1/2

5.0
12.7
35.7
43.7
91
245
370
4941107400033
784-6151
1/2インチ 91M
10

1個

557,408( 613,149円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます
【用途】
・チェーンスリング用のチェーンとして

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンの型番CM-1/2のページです。
型番CM-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン

チェーン

    スリングチェーン

    スリングチェーン

      CM チェーン 7/32インチ 243M

      CM チェーン 7/32インチ 243M

        CM チェーン 3/4インチ 30M

        CM チェーン 3/4インチ 30M

          チェーンフック

          チェーンフック

            チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

            チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

              スリングフック ステンレス製 玉掛け作業用

              スリングフック ステンレス製 玉掛け作業用

                カップリング(アイタイプ)

                カップリング(アイタイプ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                      リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                      リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                        リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                        リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                          大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

                          大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

                            メーカー 日興製綱 CM 日興製綱 日興製綱 スリーエッチ キトー 象印 象印 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 521,368円 581,323円 571,153円 427,350円 17,023円 2,240円 11,359円 1,413円 28,741円 26,180円 39,679円 17,868円 19,689円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ チェーン チェーン - - チェーンスリング チェーンスリング スリング スリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーン
                            材質/仕上 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM-1
                            CM-1-1/4
                            CM-3/8
                            CM-5/8
                            CM-7/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            チェーン線径
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            外面幅
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            破断荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 備考

                            1,320,379円

                            ( 1,452,417円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1017.025.477.988.6308914904941107400071784-61341インチ 30M

                            1,529,420円

                            ( 1,682,362円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            102631.799.5107.62714006704941107400088784-61421 1/4インチ 27M

                            649,572円

                            ( 714,529円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103.010.031.034.51521473504941107400026788-54153/8インチ 152M

                            521,368円

                            ( 573,505円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            107.515.944.053.5603723704941107400040788-54235/8インチ 60M

                            760,683円

                            ( 836,751円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1013.022.257.273.3306863904941107400064788-54407/8インチ 30M

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました