(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243,737円
税込単価
268,111円

【特長】・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 付属品:
  • トラスココード:
    827-8907
  • 質量(g):
    7200.000
  • セット内容:
    C2112、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01
  • 電源(V):
    115

型番

CM11112 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプセット種類回転式
付属品トラスココード827-8907
質量(g)7200.000セット内容C2112、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01
電源(V)115 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM11112

1個

243,737( 268,111円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
・粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、ヘビーデュティヘッドと小型アングルヘッドを組み合わせ、ギヤジョイントとあわせてトルクフルな加工にお使いいただけます。
【商品仕様】
・海外用115V仕様
・トラスココード:827-8907
・質量:7200g
【セット内容/付属品】
・C2112、M212、H211、H031、MG03、RM11、BX01

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112の型番CM11112のページです。
型番CM11112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

    ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

    ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

        ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

        ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+ミニベルトサンダー)

          ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

          ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

              ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

              ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112

                ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

                ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

                  ミニモ フルセット 230V仕様

                  ミニモ フルセット 230V仕様

                    ミニモ フルセット 115V仕様

                    ミニモ フルセット 115V仕様

                      ミニモ フルセット

                      ミニモ フルセット

                        ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                        ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                          精密電動マイクログラインダ アクセサリ

                          精密電動マイクログラインダ アクセサリ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 柳瀬 E-FORCE
                            通常価格 243,737円 243,737円 238,254円 195,878円 209,941円 195,878円 219,514円 209,941円 467,590円 467,590円 461,296円 10,031円 12,957円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット 関連品 関連品
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 - - - - - -
                            付属品 - -
                            トラスココード 827-8907 827-8908 827-8919 827-8914 827-8916 827-8913 827-8904 827-8917 827-8911 827-8910 827-8909 - -
                            質量(g) 7200.000 7200.000 7900.000 7200.000 7400.000 7200.000 7200.000 7400.000 10800.0 10800.0 10800.0 - -

                            ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト