(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
170円
税込単価
187円

【特長】・クレビス専用のワッシャーです。【用途】・クレビス専用のワッシャーとし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    クレビス用ワッシャー
  • トラスココード:
    852-0015

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLW-4

2個

170( 187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレビス専用のワッシャーです。
【用途】
・クレビス専用のワッシャーとして御使用ください。
【商品仕様】
・クレビス用ワッシャー
・トラスココード:852-0015
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用の型番CLW-4のページです。
型番CLW-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用

RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用

    RIKEN クレビス用ワッシャー 500kN用

    RIKEN クレビス用ワッシャー 500kN用

      RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用

      RIKEN クレビス用ワッシャー 350kN用

        RIKEN クレビス用ワッシャー 200kN用

        RIKEN クレビス用ワッシャー 200kN用

          RIKEN クレビス用ワッシャー 50kN用

          RIKEN クレビス用ワッシャー 50kN用

            RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2

            RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2

              RIKEN 2山クレビス オス 40kN-B

              RIKEN 2山クレビス オス 40kN-B

                RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B

                RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B

                  RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

                  RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

                    RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

                    RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

                      RIKEN 1山クレビス オス 500kN-1

                      RIKEN 1山クレビス オス 500kN-1

                        RIKEN 2山クレビス オス 500kN-2

                        RIKEN 2山クレビス オス 500kN-2

                          RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

                          RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 170円 2,965円 2,270円 640円 170円 21,017円 9,387円 11,813円 10,171円 10,171円 42,367円 62,531円 7,496円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ クレビス用ワッシャー クレビス用ワッシャー クレビス用ワッシャー クレビス用ワッシャー クレビス用ワッシャー 2山クレビス 2山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス
                            トラスココード 852-0015 852-0017 852-0014 852-0013 852-0016 851-9994 852-0001 851-9992 851-9991 851-9989 852-0002 852-0003 852-0004

                            RIKEN クレビス用ワッシャー 40kN用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました