(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN クレビス用ピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLP-10
RIKEN クレビス用ピン RIKEN クレビスヨウピン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,194円
税込単価
2,413円

クレビス用のピン単品です。ピン1本と割ピン2本、ワッシャー2枚を組み合わせて使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

Loading...

 
カタログを表示

CLP-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
適合シリンダ出力(kN)
外径(mm)
外径公差(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLP-10

852-0006
100
25
-0.05~0
70

2個

2,194( 2,413円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クレビス用のピン単品です。
ピン1本と割ピン2本、ワッシャー2枚を組み合わせて使用します。
シリンダ出力に応じたサイズ(型番)を選択してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RIKEN クレビス用ピンの型番CLP-10のページです。
型番CLP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN クレビス用ピン

RIKEN クレビス用ピン

    RIKEN カップラダスターキャップ ホース側

    RIKEN カップラダスターキャップ ホース側

      RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)

      RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)

        RIKEN ソケット 口径3/8

        RIKEN ソケット 口径3/8

          RIKEN ソケット 口径3/4

          RIKEN ソケット 口径3/4

            RIKEN ソケット 口径8/8

            RIKEN ソケット 口径8/8

              手動式油圧ポンプシングルタイプ

              手動式油圧ポンプシングルタイプ

                RIKEN ソケット 口径1/2

                RIKEN ソケット 口径1/2

                  2スピード手動油圧ポンプ

                  2スピード手動油圧ポンプ

                    手動ポンプ

                    手動ポンプ

                      スリングチェーン CM

                      スリングチェーン CM

                        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

                        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

                          ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

                          ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 マサダ製作所 理研機器 マサダ製作所 理研機器 ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 2,180円 240円 1,100円 660円 2,180円 5,065円 40,515円 1,100円 48,508円 179,641円 116,582円 199,695円 164,188円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   19日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - - ポンプ - ポンプ ポンプ シリンダ シリンダ シリンダ
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - -

                            RIKEN クレビス用ピンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLP-20
                            CLP-35
                            CLP-4
                            CLP-5
                            CLP-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 適合シリンダ出力
                            (kN)
                            外径
                            (mm)
                            外径公差
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            2,719円

                            ( 2,991円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            852-000720036-0.06~0100

                            4,587円

                            ( 5,046円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            852-000835048-0.2~0152

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            852-00094016-0.04~058

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            852-00105018-0.04~058

                            6,880円

                            ( 7,568円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            852-001150057-0.2~0174

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました