(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品用タンク(開放型・耐熱用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-N100
薬品用タンク(開放型・耐熱用) コンテナタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,356円
税込単価
31,192円

【特長】・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます・目盛がついており、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度は60℃まで。

型番

CL-N100 解除

Loading...

商品情報を表示

CL-N100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-N100

100L
134-8953
4300.000
ナチュラル

1個

28,356( 31,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます
・目盛がついており、計量に便利です
・使用条件内容液の比重1.3以下
・把手付です
【用途】
・薬品・食品の保管・運搬

(i)ご注意

  • 使用温度は60℃まで。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬品用タンク(開放型・耐熱用)の型番CL-N100のページです。
型番CL-N100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品用タンク(開放型・耐熱用)

薬品用タンク(開放型・耐熱用)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

      オイルタンク 省スペースタイプ

      オイルタンク 省スペースタイプ

        OT-250S 壁ピタタイプ

        OT-250S 壁ピタタイプ

          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

            オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

            オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

              オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

              オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                  OT-490S ジャンボタイプ

                  OT-490S ジャンボタイプ

                    MH型 開放円筒型容器 黒

                    MH型 開放円筒型容器 黒

                      オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                      オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                        ローリータンク Y型

                        ローリータンク Y型

                          密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                          密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                            メーカー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー ダイライト スイコー
                            通常価格 12,077円 69,416円 20,776円 69,391円 83,778円 73,124円 59,743円 135,648円 86,006円 48,772円 106,663円 24,600円 81,008円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   14日目~   4日目   8日目~   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク -
                            材質(本体) ポリエチレン その他 その他 - その他 その他 その他 その他 - ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン

                            薬品用タンク(開放型・耐熱用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-N200
                            CL-N50
                            LLA100
                            LLA200
                            LLA50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g)

                            40,773円

                            ( 44,850円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            200L134-89607500.000ナチュラル

                            13,787円

                            ( 15,166円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50L134-89522300.000ナチュラル

                            20,855円

                            ( 22,941円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100L134-89514500.000ホワイト

                            29,948円

                            ( 32,943円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200L134-89597600.000ホワイト

                            12,077円

                            ( 13,285円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50L134-89542500.000ホワイト

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました