(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,938円
税込単価
17,532円

【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    1山クレビス
  • トラスココード:
    851-9993
  • 質量(g):
    2300

型番

CLM-20-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLM-20-1

1個

15,938( 17,532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
【用途】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。
【商品仕様】
・1山クレビス
・トラスココード:851-9993
・質量:2.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1の型番CLM-20-1のページです。
型番CLM-20-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

    RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2

    RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2

      RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

      RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

        RIKEN 2山クレビス オス 100kN-2

        RIKEN 2山クレビス オス 100kN-2

          RIKEN 3山クレビス

          RIKEN 3山クレビス

            RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

            RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

              RIKEN 2山クレビス オス 500kN-2

              RIKEN 2山クレビス オス 500kN-2

                RIKEN 1山クレビス オス 500kN-1

                RIKEN 1山クレビス オス 500kN-1

                  RIKEN 2山クレビス オス 40kN-B

                  RIKEN 2山クレビス オス 40kN-B

                    RIKEN 1山クレビス オス 40kN-A

                    RIKEN 1山クレビス オス 40kN-A

                      RIKEN 1山クレビス オス 350kN-1

                      RIKEN 1山クレビス オス 350kN-1

                        RIKEN 2山クレビス オス 200kN-B

                        RIKEN 2山クレビス オス 200kN-B

                          RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B

                          RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 15,938円 21,017円 10,171円 11,813円 9,387円 7,496円 62,531円 42,367円 9,387円 7,496円 41,237円 21,017円 11,813円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 2山クレビス
                            トラスココード 851-9993 851-9994 851-9989 851-9990 852-0005 852-0004 852-0003 852-0002 852-0001 851-9999 851-9997 851-9996 851-9992
                            質量(g) 2300 2400 900 900 500 400 11300 14500 400 500 7700 2400 900

                            RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました