(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 電線管用チャッカー大軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 電線管用チャッカー大軸

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,400円 ~ 20,655円
税込価格
8,140円 ~ 22,721円

【特長】・電線管用チャッカセットと収納用ケース【セット内容】・鉄ケース(中敷き...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
852-2128
4571132290165
330.000
炭素鋼鋼材
電線管用チャッカー大軸

1個

7,607( 8,368円 )

1日目

149-4256
4571132290172
800.000
スチールケース

1個

7,400( 8,140円 )

1日目

852-2129
4571132290158
424.000
炭素鋼鋼材
電線管用チャッカー本体

1個

20,655( 22,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線管用チャッカセットと収納用ケース
【セット内容】
・鉄ケース(中敷き付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 電線管用チャッカー大軸

西田 電線管用チャッカー大軸

    西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

    西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

              西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

              西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                  配電盤用チャッカー刃物

                  配電盤用チャッカー刃物

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

                        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

                          丸パンチ 薄鋼電線管用

                          丸パンチ 薄鋼電線管用

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 泉精器製作所
                            通常価格 7,400円 68,250円 17,444円 8,341円 7,600円 17,444円 14,497円 10,601円 7,342円 9,805円 8,790円 8,019円 3,939円
                            通常出荷日 1日目   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                            西田 電線管用チャッカー大軸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました