(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,066円
税込単価
19,873円

【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    1山クレビス
  • トラスココード:
    851-9977
  • 質量(g):
    2500

型番

CLF-20-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLF-20-1

1個

18,066( 19,873円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
【用途】
・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。
【商品仕様】
・1山クレビス
・トラスココード:851-9977
・質量:2.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1の型番CLF-20-1のページです。
型番CLF-20-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1

RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1

    RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2

    RIKEN 2山クレビス メス 500kN-2

      RIKEN 1山クレビス メス 200kN-A

      RIKEN 1山クレビス メス 200kN-A

        RIKEN 2山クレビス メス 200kN-B

        RIKEN 2山クレビス メス 200kN-B

          1山クレビス CLF-10-1

          1山クレビス CLF-10-1

            RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

            RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

              RIKEN 1山クレビス オス 350kN-1

              RIKEN 1山クレビス オス 350kN-1

                RIKEN 1山クレビス メス 100kN-A

                RIKEN 1山クレビス メス 100kN-A

                  RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

                  RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

                    RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

                    RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

                      RIKEN 2山クレビス オス 500kN-2

                      RIKEN 2山クレビス オス 500kN-2

                        RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

                        RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

                          RIKEN 2山クレビス メス 100kN-2

                          RIKEN 2山クレビス メス 100kN-2

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 18,066円 62,906円 18,066円 22,320円 12,000円 10,171円 41,237円 12,000円 15,938円 15,887円 62,531円 10,978円 16,509円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 2山クレビス 2山クレビス 2山クレビス
                            トラスココード 851-9977 851-9986 851-9979 851-9980 851-9973 851-9989 851-9997 851-9975 851-9993 851-9976 852-0003 851-9988 851-9974
                            質量(g) 2500 14700 2500 2500 900 900 7700 900 2300 900 11300 500 -

                            RIKEN 1山クレビス メス 200kN-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました