(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー クリーンタンク(100~500L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLEAN-TANK100
スイコー クリーンタンク(100~500L) コンテナタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,482円
税込単価
17,030円

【特長】・薬品にも強く、軽量でコンパクトです。・ロープ掛けができ、運搬にも便利...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。
  • 製品寸法公差は±1.5%です。

型番

CLEAN-TANK100 解除

Loading...

商品情報を表示

CLEAN-TANK100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
JANコード
トラスココード
質量(g)
マンホール内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLEAN-TANK100

100L
4538940002458
808-1304
5200.0
280

1個

15,482( 17,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品にも強く、軽量でコンパクトです。
・ロープ掛けができ、運搬にも便利です。
・紫外線にも強い黒色タンクです。
・据付設置でご使用できます。
【用途】
・園芸・家庭菜園から農作業まで

(i)ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。
  • 製品寸法公差は±1.5%です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー クリーンタンク(100~500L)の型番CLEAN-TANK100のページです。
型番CLEAN-TANK100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー クリーンタンク(100~500L)

スイコー クリーンタンク(100~500L)

    耐熱MH型上部開放容器

    耐熱MH型上部開放容器

      スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

              MH型 開放円筒型容器 黒

              MH型 開放円筒型容器 黒

                SMT-200Lタンク

                SMT-200Lタンク

                  丸型槽

                  丸型槽

                    LA型大型容器

                    LA型大型容器

                      UL型タンク密閉丸型

                      UL型タンク密閉丸型

                        ポリエチレン容器

                        ポリエチレン容器

                          MH型 開放円筒型容器

                          MH型 開放円筒型容器

                            メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー カイスイマレン スイコー スイコー エスコ スイコー
                            通常価格 15,482円 60,417円 32,004円 10,555円 19,245円 14,297円 48,772円 18,437円 57,538円 906,718円 442,713円 7,400円 254,745円
                            通常出荷日 4日目   14日目~   18日目   13日目   13日目   18日目   14日目~   8日目   4日目   19日目   14日目   1日目   当日出荷可能 14日目  
                            商品タイプ タンク タンク - - - - タンク タンク - - - タンク -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - - - - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン
                            - - - - - - - - - - -

                            スイコー クリーンタンク(100~500L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLEAN-TANK200
                            CLEAN-TANK300
                            CLEAN-TANK500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 JANコード トラスココード 質量(g) マンホール内径(mm)

                            23,183円

                            ( 25,501円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200L4538940002465808-13058500.0280

                            28,233円

                            ( 31,056円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300L4538940002472808-130610500280

                            42,426円

                            ( 46,669円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500L4538940002489808-130716100.0380

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました