(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーナー20 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLEANER20
クリーナー20 330ml ハクリザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,878円
税込単価
2,066円

材料をいためず汚れを落とします。【特長】・静電気防止効果があります・3M(TM...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901690000317
  • トラスココード:
    542-0814
  • 容量(ml):
    330
  • 質量(g):
    345.000
  • 材質1:
    主成分:イソプロピルアルコール

Loading...

製品特長・仕様

型番特長容量(ml)
CLEANER20余分なのりや汚れ落し
帯電防止効果
330
 
商品情報を表示

CLEANER20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLEANER20

10

2個

1,878( 2,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材料をいためず汚れを落とします。
【特長】
・静電気防止効果があります
・3M(TM) スプレーのり55、77用エアゾールクリーナーです
・デザイン用具、版下、フィルム、シートについたのり汚れの除去に
・清掃後は静電気によるごみの付着を防ぎます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーナー20 330mlの型番CLEANER20のページです。
型番CLEANER20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーナー20 330ml

クリーナー20 330ml

    パッキンはがし

    パッキンはがし

      らくがき消し 180ml TW-212

      らくがき消し 180ml TW-212

        ラベルはがし 風神 速乾性

        ラベルはがし 風神 速乾性

          デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

          デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

              LOCTITE らくがき消し

              LOCTITE らくがき消し

                塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

                塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

                  粘着シートはがし

                  粘着シートはがし

                    LOCTITE 両面テープはがし

                    LOCTITE 両面テープはがし

                      シールはがし スプレークリーナー30

                      シールはがし スプレークリーナー30

                        α パッキンハガシスプレー

                        α パッキンハガシスプレー

                          LOCTITE "シールはがし"

                          LOCTITE "シールはがし"

                            メーカー スリーエムジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コクヨ エーゼット ITW ヘンケル ヘンケル 三彩化工 シントーファミリー ヘンケル スリーエムジャパン トラスコ中山 ヘンケル
                            通常価格 1,878円 1,280円 1,589円 600円 5,632円 4,190円 561円 1,930円 1,624円 651円 1,728円 1,287円 563円
                            通常出荷日 1日目   2日目   5日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            透明 - - - - - - - - - 透明 - -
                            JANコード 4901690000317 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 542-0814 - - - - - - - - - 000-2054 - -

                            クリーナー20 330mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLEANER20-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            1,878円

                            ( 2,066円 )
                            20個 -

                            1日目

                            -

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました