(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLE750N2X27D
大型トルクレンチ トルクキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,079円 63,971円
税込単価
78,187円 70,368円

大容量トルク締め付け用プリセット型トルクレンチ。【特長】・耐久性はそのままに、...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    5
  • ポカヨケ機能:
  • 仕様:
    ヘッド逆取付で逆ねじトルク管理も可能

型番

CLE750N2X27D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
QLのヘッド交換形です。

【特長】
・1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
・トルクの変更は内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
・トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。

【用途】
・締付け作業用。

 
型番CLE550N2X27DCLE750N2X27DCLE850N2X32DCLE1200N2X32D
トルク調整範囲[N・m]最小~最大100~550150~750200~850300~1,200
1目盛5
適用ねじ(参考)普通鋼M24(M27)M30(M33)
ハイテンM20(M22)M24(M27)
最大トルク時の手力P[N]465565624795
寸法[mm]有効長L1,1851,3281,3641,511
全長L’1,1481,2911,2971,464
頭部d32732
本体m424452
n1820
d333440
D27.230
l0802849855932
l16080
l2426524625
質量約[kg]3.94.95.17.6

注)全長は本体のみの長さです。
精度:±3%

外形図

シグナル式トルクレンチ CLE1200N2X32Dの寸法図
 
商品情報を表示

CLE750N2X27D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
適合交換ヘッド
適用交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLE750N2X27D

150~750
1291
4571141276600
821-9171
SH27D RH27D 他
SH27D RH27D 他
4900

1個

71,079円

63,971

( 70,368円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量トルク締め付け用プリセット型トルクレンチ。
【特長】
・耐久性はそのままに、現行製品に対して15~20%の軽量化を実現
・トルクレンチ本体とエクステンションハンドルの着脱はプッシュボタン式
【用途】
・大型ボルト締め付け用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型トルクレンチの型番CLE750N2X27Dのページです。
型番CLE750N2X27Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型トルクレンチ

大型トルクレンチ

    ラチェット付プレセット形トルクレンチ

    ラチェット付プレセット形トルクレンチ

      トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2

      トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2

        100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

        100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

          トルクレンチ 730N/65

          トルクレンチ 730N/65

            ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

            ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

              プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

              プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

                ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                  ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

                  ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

                    730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

                    730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

                      メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 エスコ スタビレー 中村製作所 東日製作所 中村製作所 中村製作所 スタビレー
                      通常価格 58,320円 64,721円 429,558円 74,529円 208,878円 15,400円 17,580円 40,660円 14,422円 126,367円
                      通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                      ヘッドタイプ 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式
                      負荷方向 - - -
                      精度 ±3% ±3% ±3% - - ±3% ±3% ±3% ±3% -
                      最小目盛(N・m) 5 - 20 - - - - 2 - -
                      ポカヨケ機能 - - -

                      大型トルクレンチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q どのような物に使われていますか?
                      A
                      建設工事や大型建設機械等大容量ボルトの締め付けに使用されます。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CLE1200N2X32D
                      CLE550N2X27D
                      CLE850N2X32D
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トルク調整範囲
                      (N・m)
                      全長
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 適合交換ヘッド 適用交換ヘッド 重量
                      (g)

                      73,502円

                      ( 80,852円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      300~120014644571141276624821-9169SH32D RH32D 他SH32D RH32D 他6900

                      58,320円

                      ( 64,152円 )
                      1個 -

                      2日目

                      100~55011484571141276594821-9170SH27D RH27D 他SH27D RH27D 他3900

                      70,497円

                      ( 77,547円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      200~85012974571141276617821-9172SH32D RH32D 他SH32D RH32D 他5100

                      プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました