(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードマック 三相200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLD-F132M
コードマック 三相200V デンゲンリール

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
71,083円 64,052円
税込単価
78,191円 70,457円

【特長】・大型機器用の自動巻リールです。・自動巻き取りでスムーズな出し入れです...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ABS
  • 定格電流(A):
    5
  • 高さ(mm):
    437
  • 定格電圧(V):
    250
  • 幅(mm):
    336

型番

CLD-F132M 解除

Loading...

商品情報を表示

CLD-F132M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応電圧(V)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
商品タイプ
特徴
JANコード
トラスココード
質量(g)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様個数
コンセント仕様定格
電線種
コンセント仕様形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLD-F132M

三相200V
13
2
4
3
電源リール
自動巻き
4930510315287
851-3607
11900.0
-
-
3P・20A・250V接地付
ソフトンケーブルVCT
-

1個

71,083円

64,052

( 70,457円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型機器用の自動巻リールです。
・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
・ストッパーフリータイプ。
・ソフトンVCT電線を使用しています。
・最大130度の首振りが可能です。
【用途】
・自動車生産ライン
・生産工場
・自動車・車輌整備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードマック 三相200Vの型番CLD-F132Mのページです。
型番CLD-F132Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードマック 三相200V

コードマック 三相200V

    電源リール コードマック

    電源リール コードマック

      コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

      コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

        自動巻アースリール

        自動巻アースリール

          手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

          手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

            コードリール TNS (環境配慮型)

            コードリール TNS (環境配慮型)

              コードリール(定格電圧 AC250V)

              コードリール(定格電圧 AC250V)

                日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                  TRIENS コードリール AC/DC24

                  TRIENS コードリール AC/DC24

                    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

                    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

                      アースリール 50Aアースクリップ付

                      アースリール 50Aアースクリップ付

                        ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                        ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                          トクサンデーリール(温度センサー付)

                          トクサンデーリール(温度センサー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 中発販売 三協リール 三協リール 日動工業 三協リール ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 71,083円 20,915円 70,716円 28,025円 7,490円 54,845円 37,870円 120,522円 39,191円 62,510円 11,625円 22,379円 9,936円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   11日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   7日目   10日目~   1日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能
                            材質1 ABS - ABS - - - - - - ABS - ABS -
                            定格電流(A) 5 - 5 - - - - - - 5 - 6 -
                            高さ(mm) 437 - 437 - - - - - - 437 - 273 -
                            定格電圧(V) 250 100 250 - - - - - - 125 - 125 -
                            幅(mm) 336 - 336 - - - - - - 336 - 198 -

                            コードマック 三相200Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLD-F152M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応電圧
                            (V)
                            電線長さ
                            (m)
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント個数 商品タイプ 特徴 JANコード トラスココード 質量(g) 電線仕様太さ([[MM2]]) コンセント仕様個数 コンセント仕様定格 電線種 コンセント仕様形状

                            73,936円

                            ( 81,330円 )
                            1個 -

                            5日目

                            三相200V15243電源リール自動巻き4930510315300851-360912400.0--3P・20A・250V接地付ソフトンケーブルVCT-

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました