(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,444円
税込単価
19,188円

【特長】・薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    薄鋼管用チャッカー刃物
  • トラスココード:
    852-2125
  • JANコード:
    4571132291216
  • 質量(g):
    1840.000
  • 材質1:
    工具鋼
  • 穴径(mm):
    77.2

型番

CL-CP75 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-CP75

1個

17,444( 19,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【商品仕様】
・標準在庫刃物
・JANコード:4571132291216
・トラスココード:852-2125
・質量:1840g
【材質/仕上】
・工具鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2の型番CL-CP75のページです。
型番CL-CP75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

            西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

            西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

                西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

                  TP薄鋼刃物

                  TP薄鋼刃物

                    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

                      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

                        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

                        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

                          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

                          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所
                            通常価格 17,444円 17,444円 8,019円 14,497円 21,178円 9,805円 8,790円 9,696円 4,375円 10,601円 12,332円 8,341円 7,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品
                            種類 薄鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物 - 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物
                            トラスココード 852-2125 852-2119 852-2121 852-2124 852-2120 852-2123 852-2117 852-2122 - 852-2116 852-2118 852-2115 852-2114
                            JANコード 4571132291216 4571132291278 4571132291179 4571132291209 4571132291285 4571132291193 4571132291254 4571132291186 - 4571132291247 4571132291261 4571132291230 4571132291223
                            質量(g) 1840.000 1840.000 226.000 1032.000 2258.000 694.000 598.000 386.000 - 444.000 900.000 240.000 136.000

                            西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました