(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,178円
税込単価
23,296円

【特長】・厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    厚鋼管用チャッカー刃物
  • トラスココード:
    852-2120
  • JANコード:
    4571132291285
  • 質量(g):
    2258.000
  • 材質1:
    工具鋼
  • 穴径(mm):
    88.9

型番

CL-ACP82 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-ACP82

1個

21,178( 23,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【商品仕様】
・標準在庫刃物
・JANコード:4571132291285
・トラスココード:852-2120
・質量:2258g
【材質/仕上】
・工具鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9の型番CL-ACP82のページです。
型番CL-ACP82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

                TP薄鋼刃物

                TP薄鋼刃物

                  西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                  西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

                      油圧パンチ用 実寸丸刃物

                      油圧パンチ用 実寸丸刃物

                        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

                          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所
                            通常価格 21,178円 12,332円 10,601円 17,444円 17,444円 8,341円 7,600円 4,375円 8,790円 8,019円 7,232円 14,497円 9,696円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 - 関連品 関連品
                            種類 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 厚鋼管用チャッカー刃物 - 厚鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物 - 薄鋼管用チャッカー刃物 薄鋼管用チャッカー刃物
                            トラスココード 852-2120 852-2118 852-2116 852-2119 852-2125 852-2115 852-2114 - 852-2117 852-2121 - 852-2124 852-2122
                            JANコード 4571132291285 4571132291261 4571132291247 4571132291278 4571132291216 4571132291230 4571132291223 - 4571132291254 4571132291179 - 4571132291209 4571132291186
                            質量(g) 2258.000 900.000 444.000 1840.000 1840.000 240.000 136.000 - 598.000 226.000 - 1032.000 386.000

                            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました