(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・強弱のW粘着タイプです【商品仕様】・オフィスコロコロフロアクリンスペ...

詳細情報を確認する

型番

CL-664-762-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-664-762-0

1パック

3個入り

5,600( 6,160円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強弱のW粘着タイプです
【商品仕様】
・オフィスコロコロフロアクリンスペア3巻入240mm
・トラスココード:781-7673
・質量:1.19kg
【材質/仕上】
・特殊すじ塗り粘着加工紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)の型番CL-664-762-0のページです。
型番CL-664-762-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)

テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)

    コロコロハイグレードSC(スカットカット)

    コロコロハイグレードSC(スカットカット)

      プロテックトップローラワイド

      プロテックトップローラワイド

        OSD-DCP粘着パッド

        OSD-DCP粘着パッド

          メーカー テラモト nitoms 山崎産業 アズワン
          通常価格 5,600円 1,347円 1,701円 27,500円
          通常出荷日 7日目   8日目   1日目   12日目  
          商品タイプ フロアー用・カーペット用 フロアー用・カーペット用 フロアー用・カーペット用 -
          スペア スペアテープ - - -
          質量(g) 1190.0 - - -
          トラスココード 781-7673 - - -
          材質1 特殊すじ塗り粘着加工紙 - - -

          テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました