(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリアーラインテープNo.536
  • 数量スライド割引

クリアーラインテープNo.536【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
615円
税込価格
677円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ラインぎわが鮮明で、スッキリした仕上がりです
・バリやケバ立ちがなく、仕上がりが完璧です
・耐熱性、耐溶剤性に優れています
【用途】
・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパーおよびボディー、センターピラーなど凹凸部の細幅ライン出し用(曲線用)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

クリアーラインテープNo.536のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケガキに
    評価 5.0満足度:5.02021/02/13
    粘着力もあり固いテープなので、スジボリガイドにとても良い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアーラインテープNo.536

クリアーラインテープNo.536

    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

        カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

        カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

          マスキングテープ サイディングボード用

          マスキングテープ サイディングボード用

            SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

            SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

              SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

              SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                  トリムテープ6345/6348/6349

                  トリムテープ6345/6348/6349

                    シーリングテープ 2541

                    シーリングテープ 2541

                      No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                      No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                        マスキングテープ 222H(BOX)

                        マスキングテープ 222H(BOX)

                          車両用マスキングテープ No.2311

                          車両用マスキングテープ No.2311

                            メーカー ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン ニチバン カモ井加工紙 ニチバン ニチバン
                            通常価格 615円 55,951円 55,951円 6,177円 545円 55,951円 55,951円 54,173円 2,264円 89円 54,173円 3,871円 45円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   4日目   6日目   3日目~  
                            テープ長さ(m) 10 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.12 - - - - - - - - - - - -
                            色系統 イエロー - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリ塩化ビニル系 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。