(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル じょうぶおそうじタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL522-000X-MB-G
コンドル じょうぶおそうじタオル【12個入り】 オソウジタオル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

【特長】・丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長時間使える素材&縫製です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質:
    綿100%

型番

CL522-000X-MB-G 解除

Loading...

商品情報を表示

CL522-000X-MB-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL522-000X-MB-G

340×820
-
4903180604180
736-4008
672.000

1パック

12個入り

4,600( 5,060円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長時間使える素材&縫製です。
【用途】
・雑巾として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル じょうぶおそうじタオルの型番CL522-000X-MB-Gのページです。
型番CL522-000X-MB-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル じょうぶおそうじタオル

コンドル じょうぶおそうじタオル

    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

      コンドル おそうじタオル

      コンドル おそうじタオル

        吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

        吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

          200x300mm 錆除りクロス(防錆)

          200x300mm 錆除りクロス(防錆)

            305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

            305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

              175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

              175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

                320x360mm ワイピングクロス

                320x360mm ワイピングクロス

                  310x750mm タオル(30枚)

                  310x750mm タオル(30枚)

                    370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                    370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                      吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                      吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                        406x406mm マイクロファイバークロス

                        406x406mm マイクロファイバークロス

                          380x330mm クリーンクロス(50枚入)

                          380x330mm クリーンクロス(50枚入)

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,100円 3,000円 3,000円 820円 931円 3,140円 3,360円 1,150円 3,744円 2,970円 470円 850円 2,300円
                            通常出荷日 2日目~   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12.000 12.000 12.000 - - - - - - - - - -
                            材質 綿100% 綿100% 綿100% - - - - - - - - - -

                            コンドル じょうぶおそうじタオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL522-000X-MB-BL
                            CL522-000X-MB-P
                            CL522-000X-MB-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,600円

                            ( 5,060円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            340×520-4903180604166736-3991672.000

                            4,600円

                            ( 5,060円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            その他340×520ピンク4903180604159736-4016672.000

                            4,100円

                            ( 4,510円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            340×520-4903180604142736-4024672.000

                            タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました