(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル おそうじタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル おそうじタオル【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・多目的に使える綿100%のタオルです。【用途】・雑巾として。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 色:
  • サイズ(mm):
    340×820
  • JANコード:
    4903180604128
  • トラスココード:
    736-3982
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質:
    綿100%

型番

CL521-000X-MB-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL521-000X-MB-Y

1パック

12個入り

3,000( 3,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使える綿100%のタオルです。
【用途】
・雑巾として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル おそうじタオルの型番CL521-000X-MB-Yのページです。
型番CL521-000X-MB-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル おそうじタオル

コンドル おそうじタオル

    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

      コンドル じょうぶおそうじタオル

      コンドル じょうぶおそうじタオル

        吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

        吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

          200x300mm 錆除りクロス(防錆)

          200x300mm 錆除りクロス(防錆)

            320x360mm ワイピングクロス

            320x360mm ワイピングクロス

              305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

              305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                310x750mm タオル(30枚)

                310x750mm タオル(30枚)

                  吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

                  吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

                    406x406mm マイクロファイバークロス

                    406x406mm マイクロファイバークロス

                      タオルウエス(100% コットン)

                      タオルウエス(100% コットン)

                        380x330mm クリーンクロス(50枚入)

                        380x330mm クリーンクロス(50枚入)

                          300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                          300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,000円 3,000円 4,100円 470円 931円 1,150円 3,140円 3,744円 820円 850円 4,170円 2,300円 3,570円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 340×820 340×820 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4903180604128 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 736-3982 - - - - - - - - - - - -

                            コンドル おそうじタオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました