(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円

【特長】・多目的に使える綿100%のタオルです【用途】・雑巾として

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4903180604111
736-3958

1パック

12個入り

3,000( 3,300円 )

4日目

-
4903180604135
736-3966

1パック

12個入り

3,000( 3,300円 )

5日目

その他
ピンク
4903180604104
736-3974

1パック

12個入り

3,000( 3,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使える綿100%のタオルです
【用途】
・雑巾として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

    コンドル おそうじタオル

    コンドル おそうじタオル

      TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

      TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

        おそうじタオル

        おそうじタオル

          使い捨てぞうきん 綿100%

          使い捨てぞうきん 綿100%

            コンドル じょうぶおそうじタオル

            コンドル じょうぶおそうじタオル

              エコウエス

              エコウエス

                コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

                コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

                  TRUSCO 油汚れに強いふきん

                  TRUSCO 油汚れに強いふきん

                    310x750mm タオル(30枚)

                    310x750mm タオル(30枚)

                      カラーメリヤスウエス

                      カラーメリヤスウエス

                        大判タオルぞうきん

                        大判タオルぞうきん

                          食器用ふきん

                          食器用ふきん

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 トラスコ中山 山崎産業 トラスコ中山 山崎産業 ハンディ・クラウン 山崎産業 トラスコ中山 エスコ ハンディ・クラウン テラモト ボンスター
                            通常価格 3,000円 3,000円 1,003円 2,325円 3,904円 4,100円 888円 705円 329円 3,744円 509円 1,761円 372円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 タオル雑巾 - タオル雑巾 タオル雑巾 - タオル雑巾 - - - タオル雑巾 -
                            サイズ(mm) 340×820 340×820 200×300 - 200×300 - - 200×300 - - - 250×340 -
                            質量(g) 12.000 12.000 - - - 12.000 - 35.000 - - - - -
                            材質 綿100% 綿100% - - - 綿100% - 綿100% - - - - -

                            おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました