(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,867円
税込単価
60,354円

【特長】・事務所、店舗、病院、学校、工場、一般家庭など幅広いシーンでの道具の整...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    455
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1790
  • トラスココード:
    201-4320
  • JANコード:
    4903180604869
  • 質量(g):
    26000
  • 材質1:
    スチール粉体塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CL513-000X-MB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL513-000X-MB

1個

54,867( 60,354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所、店舗、病院、学校、工場、一般家庭など幅広いシーンでの道具の整理に役立ちます。
【用途】
・清掃用具収納庫。
【材質】
・スチール粉体塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800の型番CL513-000X-MBのページです。
型番CL513-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

(清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

    そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

    そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

      (清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネル

      (清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネル

        コンパクトハンガー

        コンパクトハンガー

          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

            コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

            コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

              コアラコンパクトハンガー

              コアラコンパクトハンガー

                多目的キャビネット 80-180

                多目的キャビネット 80-180

                  収納庫

                  収納庫

                    多目的キャビネット 40-180

                    多目的キャビネット 40-180

                      そうじ用具ケース 幅 455mm・608mm・880mm

                      そうじ用具ケース 幅 455mm・608mm・880mm

                        6本掛 モップハンガー

                        6本掛 モップハンガー

                          840x440x1818mm スチールラック

                          840x440x1818mm スチールラック

                            メーカー 山崎産業 トラスコ中山 山崎産業 アズワン エスコ 山崎産業 テラモト Richell エスコ Richell トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 54,867円 38,269円 15,714円 27,240円 27,390円 54,440円 25,641円 53,920円 45,400円 29,584円 30,218円 33,490円 65,010円
                            通常出荷日 4日目   2日目   6日目   8日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            幅(mm) 455 317 430 - 445 - - 765 - 390 - 536 840
                            奥行(mm) 400 400 160 - 360 505 - 490 490 490 - 505 440
                            高さ(mm) 1790 1110 60 - 1325 - - 1810 1810 1810 1790 1375 1818
                            トラスココード 201-4320 - 736-2862 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4903180604869 - 4903180107575 - - - - - - - - - -

                            (清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました