(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト BM-2ホーキ(1本柄)アクアブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-465-210-5
テラモト BM-2ホーキ(1本柄)アクアブルー テラモト BM-2ホーキ(1ホンエ)アクアブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・アルミ柄で軽くて使いやすいホーキです。【商品仕様】・全長:約1010...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    自在ぼうき
  • 幅×長さ(mm):
    260×1010
  • 材質2:
    毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%
  • 特長:
    アルミ柄で軽くて使いやすいほうきです。柄が180度自在に動きます。
  • 内容量:
    1本

型番

CL-465-210-5 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプほうきタイプ幅×長さJANコードトラスココード質量(g)
CL-465-210-54904771497754781-7631230.000
CL-465-210-7ほうき自在ほうき260X1010mm4904771497778368-4849250.000
商品情報を表示

CL-465-210-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質3
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-465-210-5

4904771497754
781-7631
230
頭:ポリプロピレン
1本柄:Φ16アルミパイプ・グリップ:ポリプロピレン
1本
-

1個

1,800( 1,980円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ柄で軽くて使いやすいホーキです。

【商品仕様】
・全長:約1010mm
・毛の長さ:約40mm
・JANコード:4904771497754
・トラスココード:781-7631
・質量:230g
【材質/仕上】
・頭:ポリプロピレン
・毛:ポリエステル6%(再生樹脂)・馬毛2%・黒パーム2%
・1本柄:φ16アルミパイプ
・グリップ:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト BM-2ホーキ(1本柄)アクアブルーの型番CL-465-210-5のページです。
型番CL-465-210-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト BM-2ホーキ(1本柄)アクアブルー

テラモト BM-2ホーキ(1本柄)アクアブルー

    自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)

    自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)

      プロテック ブルロン (ほうきタイプ)

      プロテック ブルロン (ほうきタイプ)

        バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト

        バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト

          JP自由ほうき BR668-032J-MB

          JP自由ほうき BR668-032J-MB

            JPブルロンF

            JPブルロンF

              メーカー テラモト 山崎産業 山崎産業 バーテック 山崎産業 山崎産業
              通常価格 1,671円 1,899円 1,304円 13,676円 2,003円 2,003円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ ほうき ほうき ほうき ほうき - -
              ほうきタイプ 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき - -
              幅×長さ(mm) 260×1010 - - - - -
              材質2 毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20% - - - - -
              特長 アルミ柄で軽くて使いやすいほうきです。柄が180度自在に動きます。 - - - - -

              テラモト BM-2ホーキ(1本柄)アクアブルーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CL-465-210-7
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質3 内容量

              1,671円

              ( 1,838円 )
              1個 あり

              1日目

              104904771497778368-4849250甲:ポリプロピレン(PP)柄:アルミ-

              ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました