(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,301円
税込単価
12,431円

【特長】・柄の先端が回転キャップ式です。【用途】・整地用大型ブラシ【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    自在ぼうき
  • JANコード:
    4904771196206
  • トラスココード:
    817-3331
  • 長さ(mm):
    1400
  • 幅(mm):
    900
  • 質量(g):
    3300
  • 材質1:
    甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
  • 材質2:
    毛:塩化ビニール
  • 材質3:
    柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

(i)ご注意

  • スペアは販売しておりません

型番

CL-414-109-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-414-109-0

1個

11,301( 12,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の先端が回転キャップ式です。
【用途】
・整地用大型ブラシ
【商品仕様】
・幅(mm):900
・長さ(mm):1400
・JANコード:4904771196206
・トラスココード:817-3331
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・甲:天然木・スチールにユニクロメッキ
・毛:塩化ビニール
・柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜

(i)ご注意

  • スペアは販売しておりません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト コートブラシ塩化ビニール90CMの型番CL-414-109-0のページです。
型番CL-414-109-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM

テラモト コートブラシ塩化ビニール90CM

    テラモト コートブラシ塩化ビニール180CM

    テラモト コートブラシ塩化ビニール180CM

      テラモト コートブラシ塩化ビニール120CM

      テラモト コートブラシ塩化ビニール120CM

        テラモト コートブラシ塩化ビニール150CM

        テラモト コートブラシ塩化ビニール150CM

          テラモト コートブラシシダ150CM

          テラモト コートブラシシダ150CM

            テラモト コートブラシシダ120CM

            テラモト コートブラシシダ120CM

              テラモト コートブラシシダ180CM

              テラモト コートブラシシダ180CM

                テラモト コートブラシシダ90CM

                テラモト コートブラシシダ90CM

                  バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハード

                  バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハード

                    テラモト フロアーブラシ 90cm

                    テラモト フロアーブラシ 90cm

                      コンドル (整地用)グランドブラシ

                      コンドル (整地用)グランドブラシ

                        メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト バーテック テラモト 山崎産業
                        通常価格 11,301円 20,233円 15,040円 17,794円 14,345円 11,843円 16,384円 9,517円 13,500円 10,207円 15,234円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目  
                        商品タイプ ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき
                        ほうきタイプ 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき - 自在ぼうき
                        JANコード 4904771196206 4904771313306 4904771196305 4904771313207 4904771196008 4904771195902 4904771196107 4904771195803 - 4904771196602 -
                        トラスココード 817-3331 817-3334 817-3332 817-3333 817-3329 817-3328 817-3330 817-3327 - 781-7517 -
                        長さ(mm) 1400 1700 1400 1700 - - - - - 1525 -

                        テラモト コートブラシ塩化ビニール90CMのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました