(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトモップ 伸縮柄タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-353-060-0
ライトモップ 伸縮柄タイプ ライトモップ シンシュクエタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,972円
税込単価
7,669円

【特長】・ワンタッチで替えシートの取り替えができます。・薄型アルミヘッドで軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フローリングワイパー
  • モップタイプ:
    ヘッド交換式
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    890~1485
  • 材質1:
    柄:アルミパイプ(伸縮)
  • 材質2:
    頭:アルミ
  • 材質3:
    ジョイント:ナイロン
  • 材質4:
    グリップ:EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
  • 奥行(mm):
    100

(i)ご注意

  • クロスは別売りです。

型番

CL-353-060-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

CL-353-060-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-353-060-0

4904771512600
817-2920
606
840
60cm用

1個

6,972( 7,669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで替えシートの取り替えができます。
・薄型アルミヘッドで軽量です。
・クリップで替えシートをしっかり固定できます。
【用途】
・事務所、店舗、工場、倉庫などの床清掃に。

(i)ご注意

  • クロスは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモップ 伸縮柄タイプの型番CL-353-060-0のページです。
型番CL-353-060-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトモップ 伸縮柄タイプ

ライトモップ 伸縮柄タイプ

    ライトモップ 黒パイプ柄タイプ

    ライトモップ 黒パイプ柄タイプ

      ライトモップ2 プッシュタイプ

      ライトモップ2 プッシュタイプ

        ライトモップ グリップタイプ

        ライトモップ グリップタイプ

          ワックスモップ

          ワックスモップ

            ニュークリップモップII

            ニュークリップモップII

              テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

              テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

                メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                通常価格 6,902円 7,201円 5,873円 6,697円 5,758円 2,745円 2,181円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                商品タイプ フローリングワイパー - - フローリングワイパー モップ モップ -
                モップタイプ ヘッド交換式 - - モップ モップ 水拭きモップ -
                本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 -
                長さ(mm) 890~1485 - - - 1504 1344 1450
                材質1 柄:アルミパイプ(伸縮) - 柄:アルミ●ジョイント:ナイロン●ホルダー:EMMA樹脂●スポンジ:ポリエチレン発泡●グリップ:ポリプロピレン(PP) 頭:アルミ 頭:アルミ・ポリプロピレン(PP)・塩化ビニール 本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 -

                ライトモップ 伸縮柄タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                CL-353-045-0
                CL-353-090-0
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 幅(mm) 質量(g) タイプ

                6,902円

                ( 7,592円 )
                1個 あり

                1日目

                4904771512501817-291945676045cm用

                10,169円

                ( 11,186円 )
                1個 あり

                1日目

                4904771512709817-2921906110090cm用

                モップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました