(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱電機 LED常備灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱電機 LED常備灯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,192円
税込単価
1,311円

【特長】・ホルダーから外すと点灯します。・蓄光仕様で暗闇でも光ります。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

CL-3210 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-3210

10

4個

1,192( 1,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーから外すと点灯します。
・蓄光仕様で暗闇でも光ります。
【商品仕様】
・全光束(lm):14
・幅(mm):25
・奥行(mm):28
・高さ(mm):145
・電源:単3形乾電池(2個)別売
・最大点灯時間:約22時間
・JANコード:4902901756894
・トラスココード:795-4701
・質量:39g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・取り付けねじ2本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱電機 LED常備灯の型番CL-3210のページです。
型番CL-3210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱電機 LED常備灯

三菱電機 LED常備灯

    [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

    [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

      [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

      [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

        2211 コンパクトリストライト

        2211 コンパクトリストライト

          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

            LEDクリップヘッドライト

            LEDクリップヘッドライト

              メーカー 三菱電機 エスコ エスコ SUREFIRE PRINCETON トラスコ中山
              通常価格 1,192円 5,740円 4,140円 40,960円 13,924円 2,781円
              通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  

              三菱電機 LED常備灯のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました