(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F16180
ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

【特長】・ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。・安来鋼 青紙1号を使用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

Loading...

商品情報を表示

F16180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
刃幅(mm)
適合機種
質量(g)
トラスココード
材質1
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F16180

関連品
18.0
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
11.000
852-1719
安来鋼 青紙1号
ウッドカーバ刃物

1個

1,197( 1,317円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。

(i)ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズの型番F16180のページです。
型番F16180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

      ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

      ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

          高級手打刃 F409/F415

          高級手打刃 F409/F415

            高級手打刃 TS406/TV406

            高級手打刃 TS406/TV406

              高級手打刃 R4シリーズ

              高級手打刃 R4シリーズ

                チーゼルワイス用 木彫刃

                チーゼルワイス用 木彫刃

                  オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

                  オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

                    カーバイトカッター

                    カーバイトカッター

                      オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

                      オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

                        木彫ストロークヘッド

                        木彫ストロークヘッド

                          ダイヤモンドポイント

                          ダイヤモンドポイント

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック サンフレックス DREMEL
                            通常価格 1,197円 1,306円 1,306円 1,306円 3,500円 4,700円 3,500円 6,350円 6,350円 7,210円 4,700円 5,512円 3,393円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   1日目  

                            ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR16090
                            F16120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 刃幅(mm) 適合機種 質量(g) トラスココード 材質1 詳細タイプ

                            1,197円

                            ( 1,317円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            関連品9.0WCS-100(WH-6ヘッドのみ)10.000852-1706安来鋼 青紙1号ウッドカーバ刃物

                            1,197円

                            ( 1,317円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            関連品12.0WCS-100(WH-6ヘッドのみ)11.000852-1718安来鋼 青紙1号ウッドカーバ刃物

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました