(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,797円
税込単価
9,677円

【特長】・抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格適合製品で、国際標...

詳細情報を確認する

型番

CKB-20M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKB-20M

1個

8,797( 9,677円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格適合製品で、国際標準化機構ISO 22196規格にも承認されています。
【用途】
・中間層のカラーで調理する食材などを使い分け管理するのに使用
【商品仕様】
・色:ナチュラル/ブルー
・厚さ×縦×横(mm):20×300×600
・食品衛生法:適合
・JANコード:4973692006307
・トラスココード:816-3618
・質量:3.31kg
【材質/仕上】
・PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20Mの型番CKB-20Mのページです。
型番CKB-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M

サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M

    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M

    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M

      角スコップ SUS304 小

      角スコップ SUS304 小

        メーカー 三洋化成 三洋化成 三商
        通常価格 8,797円 8,797円 6,400円
        通常出荷日 6日目   4日目   3日目  

        サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20Mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました