(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF コーナーキーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF コーナーキーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,152円
税込単価
1,267円

【特長】・柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生で...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK001

1個

1,152( 1,267円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。
・腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。
・大変軽く、重ねて持ち運びできます。
・幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。
【用途】
・コーナー部の養生
【商品仕様】
・厚み×幅×幅×長さ(mm×mm×mm×mm):7×100×100×2000
・MF コーナーキーパー
・JANコード:4560191705697
・トラスココード:854-7960
・質量:100g
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF コーナーキーパーの型番CK001のページです。
型番CK001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF コーナーキーパー

MF コーナーキーパー

    MF コーナーガードST(S) イエロー

    MF コーナーガードST(S) イエロー

      L型角養生材

      L型角養生材

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          コーナー用クッション

          コーナー用クッション

            枠養生材 キャッチカバー

            枠養生材 キャッチカバー

              1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

              1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

                安心クッション L字型90cm 細

                安心クッション L字型90cm 細

                  MF ドアレバーカバー

                  MF ドアレバーカバー

                    光 L型プロテクター1000mm

                    光 L型プロテクター1000mm

                      275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                      275x2000mm コーナークッション(緑/白)

                        軟質塩ビコーナーガード

                        軟質塩ビコーナーガード

                          看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                          看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                            メーカー エムエフ エムエフ トラスコ中山 カーボーイ 日本緑十字社 日大工業 エスコ カーボーイ エムエフ エスコ トラスコ中山 日大工業
                            通常価格 1,152円 707円 1,320円 770円 4,402円 18,174円 2,260円 641円 105円 5,280円 3,030円 1,352円 767円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション - コーナタイプクッション - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - その他 貼付タイプ -
                            材質 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) 発泡ポリエチレン - 軟質塩化ビニール - 発泡ポリエチレン - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン - -
                            ブルー オレンジ - - - ホワイト - 緑/白 - -
                            幅×長さ (mm) 100×2000 22×900 50×1700 - - - - 24×900 - - 275×2000 - -

                            MF コーナーキーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました