(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンパンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,743円 ~ 5,206円
税込価格
4,117円 ~ 5,727円

【特長】・耐久性、経済性に優れております。【用途】・クリーンルーム用。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト系
L
168-3174
200.000
72~80
74

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ホワイト系
LL
168-4723
220.000
76~84
76

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ホワイト系
M
168-3152
180.000
68~76
72

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ブルー系
L
168-1618
200.000
72~80
74

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ブルー系
LL
168-1647
220.000
76~84
76

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ブルー系
M
166-1200
180.000
68~76
72

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ホワイト系
3L
166-1130
220.000
80~88
78

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ブルー系
3L
166-1173
220.000
80~88
78

2個

3,743( 4,117円 )

5日目

ブルー系
LL
168-4771
240.000
76~84
76

2個

5,206( 5,727円 )

5日目

ブルー系
M
168-3182
200.000
68~76
72

2個

5,206( 5,727円 )

5日目

ブルー系
3L
168-1654
240.000
80~88
78

2個

5,206( 5,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、経済性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンパンツ

クリーンパンツ

    防塵コート FH207C

    防塵コート FH207C

      クリーンスーツ 上着

      クリーンスーツ 上着

        クリーンコート FH206C

        クリーンコート FH206C

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 S

          ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 S

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型

              メーカー ガードナー アズワン 東洋リントフリー 東洋リントフリー ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 3,743円 6,396円 4,668円 4,692円 11,323円 11,323円
              通常出荷日 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              材質1 ポリエステル - - - - -

              クリーンパンツ のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました