(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN クリーン実験衣 白 3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN クリーン実験衣 白 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【特長】・簡易のクリーンワークや来客用に最適です。【用途】・クリーンルーム用。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

CJ219013L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ219013L

1個

6,200( 6,820円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易のクリーンワークや来客用に最適です。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:3L
・着丈(cm):120
・適応胸囲(cm):98~106
・ドット釦留め
・袖口ゴム
・ミドル丈
・ポケット付き(両脇)
・後ろセンターベンツ開き
・質量:340g
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン実験衣 白 3Lの型番CJ219013Lのページです。
型番CJ219013Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN クリーン実験衣 白 3L

ADCLEAN クリーン実験衣 白 3L

    [クリーンルーム用]つなぎ作業服(センターファスナー)

    [クリーンルーム用]つなぎ作業服(センターファスナー)

      [クリーンルーム用]上着/ズボン

      [クリーンルーム用]上着/ズボン

        無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L

        無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L

          メーカー ガードナー エスコ エスコ アズワン
          通常価格 6,200円 7,570円 5,150円 9,815円
          通常出荷日 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服
          種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服
          ホワイト系 - ホワイト系 ホワイト系
          サイズ 3L - - 4L
          トラスココード 168-3243 - - -

          ADCLEAN クリーン実験衣 白 3Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました