(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CJ20022M
クリーンウェア クリーンウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,573円
税込単価
5,030円

【特長】・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。・高密度ツイル組織...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

CJ20022M 解除

Loading...

商品情報を表示

CJ20022M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
上着丈(cm)
袖丈(cm)
ISO Class
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ20022M

ブルー系
M
166-1129
220.000
64
86~94
114
46
64
57
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

2個

4,573( 5,030円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。
・高密度ツイル組織により耐摩耗性も良好です。
・導電性繊維「ベルトロン」をストライプ状に織り込みことにより制電効果がアップしています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェアの型番CJ20022Mのページです。
型番CJ20022Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア

クリーンウェア

    クリーンルーム用パンツ(紺)

    クリーンルーム用パンツ(紺)

      カバーオールフードなし(黄)

      カバーオールフードなし(黄)

        カバーオールフードなし(紺)

        カバーオールフードなし(紺)

          ジャケット(衿付/紺)

          ジャケット(衿付/紺)

            カバーオールフード付(紺)

            カバーオールフード付(紺)

              メーカー ガードナー ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン
              通常価格 4,573円 4,631円 6,045円 7,126円 6,442円 7,797円
              通常出荷日 4日目~   2日目~   7日目   7日目   2日目~   4日目  
              材質1 ポリエステル - - - - -

              クリーンウェアのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CJ20021M
              CJ200223L
              CJ20022L
              CK240423L
              CK24042L
              CK24042LL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ トラスココード 質量(g) 着丈(cm) 適応胸囲(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 上着丈(cm) 袖丈(cm) ISO Class

              4,573円

              ( 5,030円 )
              2個 あり

              4日目

              ホワイト系M168-3171220.0006486~94114466457ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

              4,573円

              ( 5,030円 )
              2個 あり

              5日目

              ブルー系3L168-31512607098~106126527063ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

              4,573円

              ( 5,030円 )
              2個 あり

              5日目

              ブルー系L168-1612240.0006690~98118486659ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当

              5,255円

              ( 5,781円 )
              2個 あり

              5日目

              ブルー系3L166-11222807098~106-----

              5,255円

              ( 5,781円 )
              2個 あり

              5日目

              ブルー系L168-16452606690~98-----

              5,255円

              ( 5,781円 )
              2個 あり

              5日目

              ブルー系LL168-47792606894~102-----

              フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました