(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8
自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR ホルダー

自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

自動盤用コネクタ、(シールワッシャ付)。【商品仕様】・寸法(mm):25

詳細情報を確認する

型番

CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8 解除

Loading...

CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番寸法 L
CHP-CONECTOR5/16-G1/825mm

外形図

自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR 使用方法

自動盤用  ホルダ接続  背面

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8

-

1個

4,320( 4,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤用コネクタ、(シールワッシャ付)。
【商品仕様】
・寸法(mm):25

カタログ

 

CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTORの型番CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8のページです。
型番CHP-CONNECTOR-G1/8-R1/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

    ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

    ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

      高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

      高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

        高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

        高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

          高圧用クーラントホース CHP HOSE

          高圧用クーラントホース CHP HOSE

            クーラントユニット

            クーラントユニット

              NOGA 2mmクールアーム用ノズル

              NOGA 2mmクールアーム用ノズル

                京セラ 外径ホルダ 部品

                京セラ 外径ホルダ 部品

                  マグネットメタルノズルホルダ

                  マグネットメタルノズルホルダ

                    マグネットノズルホルダ

                    マグネットノズルホルダ

                      高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

                      高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

                        NOGA 高圧用クールアーム

                        NOGA 高圧用クールアーム

                          サイフォンライン

                          サイフォンライン

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ ノガ・ウォーターズ 京セラ VERTEX VERTEX ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,320円 1,370円 160円 290円 9,080円 9,750円 1,780円 180円 8,977円 26,271円 30,531円 25,400円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 - - アダプタ - - - アダプタ - - - - -
                            種類詳細 自動盤用コネクタ - - - - - - - - - - - -

                            自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTORのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CHP-CONECTOR5/16-G1/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            6,280円

                            ( 6,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました