(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO 子供イス

TOKIO 子供イス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,161円
税込単価
13,377円

【商品仕様】・背・座部:成型合板(表面:ブナ材)・ウレタン塗装・脚フレーム:ブ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHD-3

1個

12,161( 13,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・背・座部:成型合板(表面:ブナ材)・ウレタン塗装
・脚フレーム:ブナ材・ウレタン塗装
・全幅×全奥行×全高(mm) 345×327×524
・TOKIO 子供イス
・JANコード:4942646058242
・質量:2.5kg

CHD-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKIO 子供イスの型番CHD-3のページです。
型番CHD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO 子供イス

TOKIO 子供イス

    TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

    TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

      TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

      TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

        メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
        通常価格 12,161円 25,924円 10,758円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        種類 肘なし 肘あり 丸型・円型

        作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました