(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,375円
税込単価
112,613円

【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・電動式で連続運...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    55
  • 使用可能液体:
    溶剤
  • JANコード:
    4523606776989
  • トラスココード:
    828-9808
  • 質量(g):
    2500
  • 材質1:
    本体・パイプ:PP/PTFE/SUS316
  • 材質2:
    ホース:PVC
  • 材質3:
    パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)
  • 揚程(m):
    5
  • 全長(mm):
    1243
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    3

(i)ご注意

  • SUS304を侵す液体にはご使用いただけません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CHD-20PP 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・電動式(AC-100V)ホースのみタイプ・バルブ付タイプ最大吐出量55L/min 最大揚程5m(SUS製は電動(45L/min・揚程4m))使用可能粘度100Cp以下まで対応可能です。

 

仕様表

型番使用可能液体使用可能
粘度(cP)
最大吐出量
(L/min)
揚程(m)
清水
吐出部(接液部)材質重量(kg)
本体パッキン駆動方式ホース(長さ・内径)
CHD-20PP酸・アルカリ100以下555PPFKM(フッ素)AC-100VPVC(2m・φ25)2.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHD-20PP

1個

102,375( 112,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
・電動式で連続運転が可能です。
【用途】
・酸・アルカリの移送に。
【材質】
・本体・パイプ:PP/PTFE/SUS316
・ホース:PVC
・パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)

(i)ご注意

  • SUS304を侵す液体にはご使用いただけません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用の型番CHD-20PPのページです。
型番CHD-20PPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

      アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

      アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

            KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

            KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

              アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

              アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                  ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                  ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                    ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                    ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                      KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

                      KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                          KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                          KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 102,375円 119,935円 173,402円 134,750円 120,012円 245,625円 131,060円 90,018円 94,554円 341,945円 112,500円 107,274円 336,602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   8日目   1日目   11日目   11日目   7日目   5日目   8日目   8日目  
                            吐出量(l/min) 55 50 - 80 110 110 50 - - 25 40 80 16
                            使用可能液体 溶剤 溶剤 - - - - - - - 溶剤(材質を侵さないもの) - - -
                            JANコード 4523606776989 4523606172118 - - - - 4523606147734 - - 4523606147826 - - -
                            トラスココード 828-9808 828-9811 - - - - 820-2444 - - 820-2450 - - -
                            質量(g) 2500 2400.0 - - - - 10700.0 - - - - - -

                            アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました