(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク付きフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:CJ40272L
マスク付きフード マスクツキフード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・マスク付きのため顔部からの塵埃を防ぎます。・メガネホルダー付いおりメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 色:
  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

CJ40272L 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

CJ40272Lの仕様・寸法情報

商品タイプフード
サイズL質量(g)80.000
トラスココード168-3136材質1ポリエステル
ISO ClassISO Class5(Fed/STDクラス100)相当頭囲(cm)64

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
トラスココード
ISO Class
頭囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ40272L

L
80.000
168-3136
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
64

2個

2,500( 2,750円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク付きのため顔部からの塵埃を防ぎます。
・メガネホルダー付いおりメガネの脱着が容易にできます。
・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
・超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性があります。
・低発塵・高フィルター性のある素材です。
・導電性繊維を高密度(2.5mmピッチストライプ)に織り込み、優れた制電性能があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスク付きフード の型番CJ40272Lのページです。
型番CJ40272Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク付きフード

マスク付きフード

    フード(ビッグサイズ)

    フード(ビッグサイズ)

      防塵フード FX440C

      防塵フード FX440C

        クリーンフード JK487C

        クリーンフード JK487C

          東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

          東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

            クリーンルーム用フード

            クリーンルーム用フード

              アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

              アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

                防塵フード 白 FA421C-01

                防塵フード 白 FA421C-01

                  メーカー ガードナー ブラストン アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 2,500円 2,776円 5,130円 3,420円 1,110円 3,263円 33,636円 4,641円
                  通常出荷日 5日目   4日目~   7日目~   7日目   1日目~   7日目~   1日目   7日目  
                  商品タイプ フード - フード フード - フード - フード
                  - - - - - -
                  材質1 ポリエステル - - - - - - -

                  マスク付きフード のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CH41502L
                  CH41502M
                  CJ40272M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 質量(g) トラスココード ISO Class 頭囲(cm)

                  4,989円

                  ( 5,488円 )
                  2個 あり

                  5日目

                  L100.000168-3188ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当63

                  4,877円

                  ( 5,365円 )
                  2個 あり

                  5日目

                  M100.000168-1606ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当60

                  2,500円

                  ( 2,750円 )
                  2個 あり

                  5日目

                  M80.000168-4807ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当62
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 質量(g) トラスココード ISO Class 頭囲(cm)

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                  閉じる

                  比較リスト