(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードナー フード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CH40471M
ガードナー フード フード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,389円
税込単価
3,728円

【特長】・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。・超親水性効果...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

CH40471M 解除

Loading...

商品情報を表示

CH40471M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
質量(g)
トラスココード
ISO Class
頭囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH40471M

フード
M
80.000
166-1152
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
60

2個

3,389( 3,728円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
・超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性があります。
・低発塵・高フィルター性のある素材です。
・導電性繊維を高密度(2.5mmピッチストライプ)に織り込み、優れた制電性能があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードナー フードの型番CH40471Mのページです。
型番CH40471Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードナー フード

ガードナー フード

    ADCLEAN マスク付きフード 白 L

    ADCLEAN マスク付きフード 白 L

      防塵フード FC442C

      防塵フード FC442C

        クリーンフード 白 JB484C-01

        クリーンフード 白 JB484C-01

          防塵フード FX441C

          防塵フード FX441C

            防塵フード FC407C

            防塵フード FC407C

              防塵フード FD413C

              防塵フード FD413C

                防塵フード FC438C

                防塵フード FC438C

                  防塵フード FH449C FREE

                  防塵フード FH449C FREE

                    クリーンフード 白 JB485C-01

                    クリーンフード 白 JB485C-01

                      防塵フードFT436C FREE

                      防塵フードFT436C FREE

                        防塵フード FC405C

                        防塵フード FC405C

                          防塵フード 白 FA421C-01

                          防塵フード 白 FA421C-01

                            メーカー ガードナー ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,800円 2,500円 3,550円 2,990円 4,490円 2,730円 2,392円 2,702円 2,200円 3,410円 2,720円 2,710円 4,641円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            ガードナー フードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH40471L
                            CH40472L
                            CH40472M
                            CJ40351L
                            CJ40351M
                            CJ40352L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ サイズ 質量(g) トラスココード ISO Class 頭囲(cm)

                            3,389円

                            ( 3,728円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            フードL80.000168-1650ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当63

                            3,389円

                            ( 3,728円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            フードL80.000166-1182ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当63

                            3,389円

                            ( 3,728円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            フードM80.000168-4805ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当60

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            -L60.000166-1155ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当63

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            フードM60.000168-1603ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当60

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            フードL60.000168-4750ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当63

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました