(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF コーナーガードST(S) イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF コーナーガードST(S) イエロー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
707円
税込単価
778円

【特長】・工場や倉庫の柱や開口部に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげる。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGSTS1

4個

707( 778円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や倉庫の柱や開口部に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげる。
・オフィスやご家庭の机の角や柱にもご使用いただけます。
・非常に柔らかく弾力性があり、ハサミで簡単にカットできます。
・イエロー・アイボリー・グレー・ブラウン・木目ベージュ・木目キャラメルの6色ご用意しておりますので、使用箇所に合わせてお選びください。
【用途】
・工場や駐車場内の安全対策。ぶつかりやすいコーナーの養生に。
【商品仕様】
・縦×横×長さ×厚み(mm×mm×mm×mm):約22×約22×約900×約6
・両面テープ付き
・JANコード:4560191707585
・トラスココード:854-7936
・質量:100g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF コーナーガードST(S) イエローの型番CGSTS1のページです。
型番CGSTS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF コーナーガードST(S) イエロー

MF コーナーガードST(S) イエロー

    MF コーナーガードST(M) イエロー

    MF コーナーガードST(M) イエロー

      MF コーナーガードST(L) イエロー

      MF コーナーガードST(L) イエロー

        エコクッション

        エコクッション

          安心クッション L字型90cm 細

          安心クッション L字型90cm 細

            コーナーエコクッション

            コーナーエコクッション

              MF コーナーキーパー

              MF コーナーキーパー

                安心クッションコーナー用 極細

                安心クッションコーナー用 極細

                  枠養生材 キャッチカバー

                  枠養生材 キャッチカバー

                    ボーダークッション

                    ボーダークッション

                      コーナー用クッション

                      コーナー用クッション

                        安心クッション(L字型トラ柄)

                        安心クッション(L字型トラ柄)

                          L型角養生材

                          L型角養生材

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ カーボーイ トラスコ中山 エムエフ カーボーイ 日大工業 エムエフ 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 707円 754円 930円 345円 641円 327円 1,152円 145円 18,174円 1,060円 4,402円 1,115円 1,320円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   5日目   3日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン - 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - - - 発泡ポリエチレン ニトリルゴム(NBR) ポリエチレン(PE)
                            - - - ブルー - 黄/黒 - - オレンジ
                            幅×長さ (mm) 22×900 34×900 44×900 - 24×900 - 100×2000 18×37 - - - - 50×1700

                            MF コーナーガードST(S) イエローのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械装置に取り付けています
                            評価 5.0満足度:5.02023/12/06
                            新規に導入した機械装置に使用しています。機械装置の一部が頭の位置にあるので、頭部保護としての安全対策が目的です。今回初めての購入になりますが十分なクッション性があり両面テープもしっかりと接着していて、今のところ不具合はありません。満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました