(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF コーナーガードST(M) イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF コーナーガードST(M) イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円

【特長】・工場や倉庫の柱や開口部に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげる。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGSTM1

2個

754( 829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や倉庫の柱や開口部に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげる。
・オフィスやご家庭の机の角や柱にもご使用いただけます。
・非常に柔らかく弾力性があり、ハサミで簡単にカットできます。
・イエロー・アイボリー・グレー・ブラウン・木目ベージュ・木目キャラメルの6色ご用意しておりますので、使用箇所に合わせてお選びください。
【用途】
・工場や駐車場内の安全対策。ぶつかりやすいコーナーの養生に。
【商品仕様】
・縦×横×長さ×厚み(mm×mm×mm×mm):約34×約34×約900×約12
・両面テープ付き
・JANコード:4560191707646
・トラスココード:854-7930
・質量:165g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF コーナーガードST(M) イエローの型番CGSTM1のページです。
型番CGSTM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF コーナーガードST(M) イエロー

MF コーナーガードST(M) イエロー

    MF コーナーガードST(S) イエロー

    MF コーナーガードST(S) イエロー

      エコクッション

      エコクッション

        安心クッション L字型90cm 細

        安心クッション L字型90cm 細

          安心クッションL字型90cm 大

          安心クッションL字型90cm 大

            安心クッションコーナー用 極細

            安心クッションコーナー用 極細

              安心クッション L字型90cm 特大

              安心クッション L字型90cm 特大

                コーナーエコクッション

                コーナーエコクッション

                  400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                  400/900mm クッションガード(クリア/2本)

                    コーナー用クッション

                    コーナー用クッション

                      メーカー エムエフ エムエフ エムエフ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社
                      通常価格 754円 707円 345円 641円 783円 145円 2,161円 327円 1,100円 4,402円
                      通常出荷日 4日目   5日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                      取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                      材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン - NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン 塩化ビニール(PVC) 発泡ポリエチレン
                      - - - - - - クリア -
                      幅×長さ (mm) 34×900 22×900 - 24×900 55×900 18×37 80×900 - - -

                      MF コーナーガードST(M) イエローのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました