(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ コードガード リフレクター白160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CG-RW260
タジマ コードガード リフレクター白160 タジマ コードガード リフレクターシロ160

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,451円
税込単価
1,596円

【特長】・電気機器のコードを中に通して保護します。・視認性の高いプリズム式反射...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 材質2:
    生地:ナイロン
  • 材質3:
    面ファスナー:ポリエステル
  • 適応ベルト幅(mm):
    ~45
  • 幅(mm):
    50
  • 厚さ(mm):
    5

型番

CG-RW260 解除

Loading...

 
カタログを表示

CG-RW260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
対応SEGハーネス・サスペンダーサイズ
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG-RW260

4975364167859
828-4001
18.000
反射材:ポリ塩化ビニール(PVC)
260
肩ベルト/L、背中ベルト/L
コードガードリフレクター白260

5個

1,451( 1,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気機器のコードを中に通して保護します。
・視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。
・面ファスナーで簡単に装着できます。
・コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
【用途】
・電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。
【商品仕様】
・対応ベルト幅:~45mm
・対応製品:SEGサスペンダー・SEGハーネス
・対応SEGハーネス・サスペンダーサイズ:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L
・JANコード:4975364167873
・トラスココード:828-3999
・質量:11g
【材質/仕上】
・反射材:PVC
・生地:ナイロン
・面ファスナー:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ コードガード リフレクター白160の型番CG-RW260のページです。
型番CG-RW260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ コードガード リフレクター白160

タジマ コードガード リフレクター白160

    ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

    ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

      KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

      KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

        アルミバックル胴ベルト 1400mm

        アルミバックル胴ベルト 1400mm

          アルミバックル胴ベルト 1200mm

          アルミバックル胴ベルト 1200mm

            KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

            KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

              フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

              フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

                ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

                ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

                  KEIAI セフティホルダー

                  KEIAI セフティホルダー

                    GREATTOOL フックカラビナ

                    GREATTOOL フックカラビナ

                      サポータベルト ブルー/銀

                      サポータベルト ブルー/銀

                        ハーネス用パッド

                        ハーネス用パッド

                          サポータベルト

                          サポータベルト

                            メーカー TJMデザインタジマツール 藤井電工 基陽 基陽 基陽 基陽 エスコ 藤井電工 KEIAI(敬相) ウィザ(旧:グレートツール) 藤井電工 タイタン 藤井電工
                            通常価格 1,083円 5,712円 2,954円 2,954円 2,634円 2,867円 5,019円 2,228円 4,707円 1,367円 5,025円 457円 5,299円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 15日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            商品種類 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 - - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品
                            - - - - - - ブラック -
                            その他 オプション - オプション - - オプション オプション オプション オプション - - - -
                            材質2 生地:ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            材質3 面ファスナー:ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            タジマ コードガード リフレクター白160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CG-RW160
                            CG-RW220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(mm) 対応SEGハーネス・サスペンダーサイズ 品名

                            1,083円

                            ( 1,191円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4975364167873828-399911.000反射材:ポリ塩化ビニール(PVC)160肩ベルト・背中ベルト/S・M・Lコードガードリフレクター白160

                            1,352円

                            ( 1,487円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4975364167866828-400015反射材:ポリ塩化ビニール(PVC)220肩ベルト/M・L、背中ベルト/S・M・Lコードガードリフレクター白220

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました