(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
多目的カラーゴムネット 約50cm×約60cm
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

多目的カラーゴムネット 約50cm×約60cm (レビュー)

通常価格(税別)
1,217円 ~ 1,524円  特別価格 
税込価格
1,339円 ~ 1,676円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
伸縮性に優れた便利なゴムネットです。
【用途】
・台車の荷崩れ防止に
・自転車・バイクの荷抑えに
・車内の荷物固定に
・インテリア・装飾に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

多目的カラーゴムネット 約50cm×約60cmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷物置き場に
    評価 5.0満足度:5.02019/05/31
    アルミフレームと組み合わせて荷物置き場に使用しました。
    強度もあり、フックも付属しており安価で済ませられました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多目的カラーゴムネット 約50cm×約60cm

多目的カラーゴムネット 約50cm×約60cm

    共和 セーフタイトミニネット(黒)

    共和 セーフタイトミニネット(黒)

      ゴムバンド エンドレスゴムバンド

      ゴムバンド エンドレスゴムバンド

        ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

        ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

          ゴムバンド金具シリーズ 30A

          ゴムバンド金具シリーズ 30A

            丸ゴム金具

            丸ゴム金具

              ゴムバンド金具シリーズ HR-958

              ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                  ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                  ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                    平ゴムロープフック

                    平ゴムロープフック

                      ホロ用ゴムバンド 平

                      ホロ用ゴムバンド 平

                        30mm 平ゴムロープ金具セット

                        30mm 平ゴムロープ金具セット

                          ゴムバンド(厚み1.1mm)

                          ゴムバンド(厚み1.1mm)

                            メーカー ユタカメイク 共和 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 エスコ 三友産業 エスコ エスコ
                            通常価格 1,217円 992円 1,261円 106円 200円 133円 106円 311円 147円 2,230円 536円 1,710円 3,399円
                            通常出荷日 1日目~   34日目   9日目   9日目   9日目   3日目   3日目   9日目   9日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            仕様3 ・質量:310g・ネット部:ポリプロピレン(被覆)、合成ゴム・フック部:POM樹脂【セット内容/付属品】・ゴムネット1枚・樹脂フック6個 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。