(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,732円
税込単価
27,205円

【特長】・道具不要で組立カンタン。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれロッキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4902205845607
  • 質量(g):
    11000.0
  • トラスココード:
    723-8461
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 肘有無:
  • 張地:
    アクリル

型番

CGN-301N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGN-301N

1個

24,732( 27,205円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道具不要で組立カンタン。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。

CGN-301Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-の型番CGN-301Nのページです。
型番CGN-301Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

    OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

    OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

      OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-

      OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-

        OAロッキングチェア

        OAロッキングチェア

          OAロッキングチェア

          OAロッキングチェア

            OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

            OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

              OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

              OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

                OHチェア

                OHチェア

                  OAチェア/ハイバック/ブル-

                  OAチェア/ハイバック/ブル-

                    OAチェア ローバック(ブルー)

                    OAチェア ローバック(ブルー)

                      OAチェア ローバック(グレー)

                      OAチェア ローバック(グレー)

                        OAチェア ロ-バック/肘付き

                        OAチェア ロ-バック/肘付き

                          ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ

                          ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ロアス ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アイリスチトセ
                            通常価格 24,732円 24,757円 24,037円 15,353円 16,134円 12,301円 12,261円 21,414円 22,915円 12,475円 11,228円 22,190円 8,375円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   2日目   4日目   4日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目  
                            種類 肘なし 肘あり 肘なし - - 肘あり 肘あり 肘なし - 肘なし 肘なし - その他
                            JANコード 4902205845607 4902205845751 4902205845614 - - 4902205847571 4902205847564 - - 4902205868460 4902205868453 - -
                            質量(g) 11000.0 12500.0 11000.0 - - 7900.0 7900.0 - - 5900.0 5900.0 - -
                            トラスココード 723-8461 723-8487 723-8452 - - 723-8657 723-8673 - - 723-8568 723-8584 - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - - 適合 適合 - - 適合 適合 - -

                            OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました