(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

【特長】・透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。・弾力性、耐...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約(幅)25×(長)25×(高)25×(厚)3mm
  • 取付方法:専用両面テープ(付属)、または接着剤

外形図

カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG07

4個

180( 198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。
・弾力性、耐摩耗性に優れています。
・三方向の角の衝撃対策が行えます。
【用途】
・景観を気にされる角など。
【商品仕様】
・両面テープ付属
・トラスココード:822-0054
・質量:3g
【材質/仕上】
・本体:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリアの型番CG07のページです。
型番CG07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

    H鋼セーフティーガード グレー

    H鋼セーフティーガード グレー

      エアリープラスマットレス

      エアリープラスマットレス

        タイヤストッパー

        タイヤストッパー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

            パイプ用保護クッション

            パイプ用保護クッション

              昭和 S型アルミ整地板

              昭和 S型アルミ整地板

                段差スロープ グレー

                段差スロープ グレー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                    トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                    トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                      くるくるソフトモール

                      くるくるソフトモール

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                          MF コーナーキーパー

                          MF コーナーキーパー

                            メーカー カーボーイ エムエフ アイリスオーヤマ スリーエッチ カーボーイ トラスコ中山 昭和ブリッジ販売 ユニット カーボーイ トーグ安全工業 ユニット カーボーイ エムエフ
                            通常価格 180円 2,138円 24,760円 1,814円 269円 771円 5,213円 4,429円 269円 3,144円 8,461円 170円 1,152円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   7日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション - パイプタイプクッション - - - - - - コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - その他 - 差し込みタイプ - - - - - - 貼付タイプ
                            材質 塩化ビニール(PVC) 軟質塩化ビニール ポリエステル 天然ゴム - 発泡ポリエチレン - - - - - - 発泡ポリエチレン
                            クリア グレー - - - ホワイト - グレー - - グレー - ブルー
                            付属品 あり - - - - - - - - - - - -

                            カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリアのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ステンレスキッチンシンク角の当たり止めとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/03
                            この商品(型番:CG07)と「安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)型番:549」の両方を購入して分かったのですが、クッション本体自体は同じ物です。
                            こちらは丁度よいサイズにカッティングされた両面テープが同封された商品の様です。
                            予めその説明が欲しかったところです。
                            自分で両面テープを付けられると思いますが、忙しい方や手間を省きたい方はこちらの方がいいかもしれません。
                            透明を保っている間はスッキリとしていい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました