(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,504円 ~ 12,303円
税込価格
8,254円 ~ 13,533円

【商品仕様】・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組み立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
適用カード差し(別売)
適合コンテナ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
高さ(mm)
色詳細
折りたたみ高さ(mm)
幅(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最大積載荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
33
530
366
230
501-600
351-400
201-300
NR78X61P、NR104X60
-
821-9157
4938233607764
2300.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
95
-
335
493
200
-

1個

7,504( 8,254円 )

7日目

2色
50
530
366
334
501-600
351-400
301-400
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121X84SP、NR178×80、NR121X93SP、NR78X87P
-
820-2463
4938233607580
2800
ポリプロピレン(PP)
-
-
青/透明
95
-
335
493
304
15

1個

8,910( 9,801円 )

4日目

2色
50
530
366
334
501-600
351-400
301-400
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121\\nX84SP、NR178×80
-
820-2464
4938233607627
2800
ポリプロピレン(PP)
-
-
黄/透明
95
-
335
493
304
15

1個

8,910( 9,801円 )

7日目

イエロー
55
650
440
261
601-700
401-450
201-300
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121X84SP、NR178×80、NR121X93SP、NR78X87P
-
821-9160
4938233605401
3500
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
90
-
405
600
228
15

1個

9,975( 10,973円 )

7日目

2色
55
650
440
261
601-700
401-450
201-300
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121X84SP、NR178×80、NR121X93SP、NR78X87P
-
821-9161
4938233605418
3500
ポリプロピレン(PP)
-
-
黄/透明
90
-
405
600
228
15

1個

9,975( 10,973円 )

7日目

ブルー
75
650
440
340
601-700
401-450
301-400
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121X84SP、NR178×80、NR121X93SP、NR78X87P
折りたたみコンテナー75シリーズ
868-6882
4938233564074
3800.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
90
-
405
600
307
15

1個

10,985( 12,084円 )

7日目

その他
-
-
-
-
401-500
-
301-400
-
-
821-9162
4938233599250
3830.000
ポリプロピレン(PP)
-
-
OD
-
-
-
-
-
-

1個

12,303( 13,533円 )

1日目

イエロー
75
650
440
340
601-700
401-450
301-400
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121X84SP、NR178×80、NR121X93SP、NR78X87P
-
821-9163
4938233564098
3800.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
90
-
405
600
307
15

1個

11,080( 12,188円 )

7日目

2色
75
650
440
340
601-700
401-450
301-400
NR98X68SP、NR93X60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121X84SP、NR178×80
-
821-9164
4938233564104
3800.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
黄/透明
90
-
405
600
307
15

1個

11,080( 12,188円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳むことができます。
・蓋もコンテナと一体化しているため紛失防止につながります。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組み立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

    蓋付きオリコン 青/透明

    蓋付きオリコン 青/透明

      マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

      マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

        530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

        530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

          薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

          薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

            サンクレットオリコン 30A(2)

            サンクレットオリコン 30A(2)

              オリコン 75B

              オリコン 75B

                折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                  オリコン 40A

                  オリコン 40A

                    折畳コンテナ(ロック付・青)

                    折畳コンテナ(ロック付・青)

                      オリコン P27B

                      オリコン P27B

                        オリコン

                        オリコン

                          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 東京硝子器械 アズワン エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 ミスミ 三甲 エスコ 三甲 三甲 アズワン
                            通常価格 7,504円 8,826円 3,760円 3,520円 2,875円 7,686円 9,906円 1,610円 7,622円 6,751円 6,385円 5,288円 5,879円
                            通常出荷日 1日目~   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目  

                            折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました